(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ รูปทรง ตัวเครื่อง หลัก] แบบตรง [ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก] ทองเหลือง [ ของไหล ปฏิบัติการ] น้ำ / อากาศ / น้ำมัน [ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (°C)] -10 ถึง 80°C
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1/8B | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1/8B | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | null::0.98 | JAN Code | 4518340018952 |
อุณหภูมิ | -10 ถึง 80°C (ไม่รวมชิ้นส่วนแช่แข็ง) | สกรูติดตั้ง | G (PF) 1/8" ตัวเมีย, R (PT) 1/8" |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425BM-11 ในชุด มินิ บอลวาล์ว EA425BM-11/22/43
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง