(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ เช่น ปั๊มลม ปั๊ม ขนาดกะทัดรัดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ทางทะเลและการเกษตร อุปกรณ์ไฮดรอลิก สำหรับ ท่อทองแดง อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือกล และเครื่องจักรและอุปกรณ์ อุตสาหกรรม อื่น ๆ
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | null::0.98 |
JAN Code | 4548745769487 | รายละเอียดจำเพาะ | หัวฉีด สายยาง แบบรวม ชนิดตรง | อุณหภูมิ | -10 ถึง 80°C (ไม่รวมชิ้นส่วนแช่แข็ง) |
ความดัน | 0.98 MPa (10 กก./ซม.²) หรือน้อยกว่า | เกลียว ยึด (A) | R(PT)1/4" | ขนาด (R) | ø 6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425BH-129 ในชุด บอลวาล์ว (ชนิดก้าน มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก) ทองเหลือง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง