1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีลน้ำมัน (เพิ่มริมฝีปากป้องกัน)EA423TB-40B

OIL SEAL

ซีลน้ำมัน (เพิ่มริมฝีปากป้องกัน)EA423TB-40B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 392.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภทที่ 4 (JIS B2402)
· วัสดุ:ยาแนว:ยางไนไตรล์ แหวน โลหะ:แผ่น แผ่นเหล็ก รีดเย็น สปริง:ขดลวด เหล็กกล้า ดึงยาก
·อุณหภูมิที่เหมาะสม:-25 ℃ถึง 120 ℃
·ทนต่อ น้ำมัน และการสึกหรอ
·ติดตั้งลิปป้องกันซึ่งจะป้องกันสิ่งแปลกปลอมภายนอกจากการปนเปื้อน
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.):40
·เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.):62
·ความหนา (มม.):8
·ปริมาณต่อหน่วย:1Sheet

รหัสสินค้า
EA423TB-40B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 392.00

OIL SEAL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA423TB-40B ในชุด ซีลน้ำมัน (เพิ่มริมฝีปากป้องกัน)EA423TB-40B