(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภทที่ 4 (JIS B2402)
· วัสดุ:ยาแนว:ยางไนไตรล์ แหวน โลหะ:แผ่น แผ่นเหล็ก รีดเย็น สปริง:ขดลวด เหล็กกล้า ดึงยาก
·อุณหภูมิที่เหมาะสม:-25 ℃ถึง 120 ℃
·ทนต่อ น้ำมัน และการสึกหรอ
·ติดตั้งลิปป้องกันซึ่งจะป้องกันสิ่งแปลกปลอมภายนอกจากการปนเปื้อน
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.):20
·เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.):32
·ความหนา (มม.):8
·ปริมาณต่อหน่วย:1Sheet
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA423TB-20 ในชุด ซีลน้ำมัน (เพิ่มริมฝีปากป้องกัน)EA423TB-20
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง