(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:ยาง ซิลิคอน (4seed C)
· ทนความร้อน
·หมายเลข JIS:G-50
· ID (มม.):49.4
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด:3.1
·ปริมาณต่อหน่วย:5Sheet
ชนิด | G (สำหรับการติดตั้ง) | วัสดุ | ยางซิลิกอน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
รหัส วัสดุ JIS | Class 4 C | JAN Code | 4548745461145 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(mm) | 3.1 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(mm) | 49.4 | ชนิด | โอริง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA423RH-50 ในชุด โอริง (สำหรับ ยึดอยู่กับที่)EA423RH-50
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง