(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:ยางไนไตรล์ (1 ชนิด A)
·หมายเลข JIS:G-130
· ID (มม.):129.4
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด:3.1
·ปริมาณต่อหน่วย:5Sheet
ชนิด | G (สำหรับการติดตั้ง) | วัสดุ | ยางไนไตรล์ | รหัส วัสดุ JIS | Class 1 A |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4548745341973 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(mm) | 3.1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(mm) | 129.4 |
ชนิด | โอริง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA423RG-130 ในชุด โอริง (สำหรับ ยึดอยู่กับที่)EA423RG-130
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง