1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางซิลิโคน โอริงEA423RE-12【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SILICONE RUBBER O-RING

ยางซิลิโคน โอริงEA423RE-12
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 304.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·วัสดุ - ยางซิลิกอน
· ทนต่อสภาวะอากาศเย็น ทนความร้อน
·หมายเลข JIS:P-12

รหัสสินค้า
EA423RE-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 304.27

SILICONE RUBBER O-RING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด P (สำหรับการติดตั้งแบบไดนามิก) วัสดุ ยางซิลิกอน สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทนความร้อน / ทนความเย็น
รหัส วัสดุ JIS Class 4 C JAN Code 4548745319996 เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(mm) 2.4
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(mm) 11.8 ชนิด โอริง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA423RE-12 ในชุด ยางซิลิโคน โอริงEA423RE-12