(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน ใช้งาน - 0.98 mpa
·ประเภทกดเพียงครั้งเดียว
· วัสดุ- เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)
· มิติ สกรู:R (PT) 1/4
ชนิด | มาตรฐาน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ของไหลใช้งาน | อากาศ | ชนิดเกลียว | R (เกลียวนอกแบบเทเปอร์ สำหรับท่อ) |
ชนิด | 20 แบบ | วัสดุการซีล | NBR | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กกล้า (ชุบโครเมี่ยม) |
ประเภทของชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | ประเภท เกลียวนอก | เกลียว ขนาดเกลียว (นิ้ว) | 1/4 | JAN Code | 4518340423350 |
รายละเอียดจำเพาะ | สำหรับอากาศแบบกดเดียว | ความดันขณะใช้งาน | 0.98 MPa |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA140DP-2 ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เกลียว เกลียวนอก แบบ กดครั้งเดียว (ประเภท 20)EA140DP-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง