(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ESCO ท่อเฟล็กซ์ สายยาง ความดัน สูง 10.5 MPa พร้อมข้อต่อ ไฮดรอลิก
รหัสสินค้า |
---|
EA125TB-6A |
EA125TB-10A |
EA125TB-15A |
EA125TB-15C |
EA125TB-20A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | JAN Code | รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,378.28 | HIGH-PRESSURE HOSE HYDRAULIC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.3 | 11.5 | 4548745314243 | - | ||
฿ 1,590.15 | HIGH-PRESSURE HOSE HYDRAULIC | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.3 | 11.5 | 4548745314298 | - | ||
฿ 1,852.12 | HIGH-PRESSURE HOSE HYDRAULIC | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.3 | 11.5 | 4548745314342 | - | ||
฿ 2,642.06 | HIGH-PRESSURE HOSE HYDRAULIC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.7 | 18.7 | 4548745314366 | 60mm | ||
฿ 2,223.48 | HIGH-PRESSURE HOSE HYDRAULIC | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.3 | 11.5 | 4548745314397 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ท่อเฟล็กซ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน | สายเบรด | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40 :: 100 | วัสดุสายยาง | ยางสังเคราะห์ ทน น้ำมัน + ยางสังเคราะห์ ทน น้ำมัน และทนต่อสภาพอากาศ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | อุปกรณ์ Swage |
แบบหล่อ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์โลหะยิงกาว | เกลียวใน x เกลียวใน | ประเภทของอุปกรณ์โลหะอุดรูรั่ว | เกลียวใน x เกลียวใน | แรงดันใช้งานสูงสุด (แนว)(MPa) | 5.1 หรือมากกว่า |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 10.5 MPa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง