(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·มีความทนทานต่อความร้อน ความเย็น ความดัน การเสียดสี และความเหนื่อยล้าจากการดัดงอได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
EA125ND-6A |
EA125ND-8 |
EA125ND-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | วัสดุ:ไนล่อน | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,759.37 | NYLON TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 4 | ไนล่อน ทน ความดัน | 4548745313970 | ||
฿ 1,323.50 ฿ 801.64 | NYLON TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 6 | ไนล่อน ทน ความดัน | 4548745313987 | ||
฿ 2,120.05 | NYLON TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7.5 | ไนล่อน นุ่ม | 4548745314007 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | วัสดุ | ไนล่อน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความทนความดัน / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ | สี | น้ำนมสีขาว | รายละเอียดจำเพาะ | ต้านทานความเมื่อยล้าดัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง