(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็น สายยาง สำหรับวางท่อเครื่องยนต์ขนาดเล็ก เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักร ฯลฯ
· ชนิดใสที่ให้คุณตรวจสอบ ของไหล ได้อย่างแน่นหนา
รหัสสินค้า |
---|
EA125JA-3 |
EA125JA-5 |
EA125JA-9 |
EA125JA-12 |
EA125JA-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,834.62 | OIL-RESISTANT FUEL TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 3 | 4548745313536 | ||
฿ 2,365.90 | OIL-RESISTANT FUEL TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 5 | 4548745313550 | ||
฿ 2,083.80 | OIL-RESISTANT FUEL TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | 9 | 4548745313581 | ||
฿ 1,741.05 | OIL-RESISTANT FUEL TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 12 | 4548745313598 | ||
฿ 8,256.29 | OIL-RESISTANT FUEL TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 16 | 4548745313604 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | วัสดุ | PVC | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทนน้ำมัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง