(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ฟลูออโรเรซิ่น (PFA)
· อุณหภูมิใช้งาน:-65 ℃ถึง 180 ℃
·สี - กึ่งโปร่งใส
· ความดัน ใช้งานสูงสุด (23 ℃)
· ทนต่อสภาวะอากาศ และไม่ติดไฟ
·ไม่ใช้งานกับสารเคมีและตัวทำละลายส่วนใหญ่
·แทบจะไม่ยึดติดกับ วัสดุ ส่วนใหญ่และแม้ว่าจะยึดติด แต่ก็สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดาย
· OD x ID:4 x 2 มม
· ความยาว:10 ม
· ความดัน สูงสุด (mpa):2.4
ชนิด | แบบตรง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 4 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน/ ฟลูออโรโพลิเมอร์ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทนสภาพอากาศ | สี | อื่น ๆ |
JAN Code | 4548745313277 | รายละเอียด วัสดุ | PFA | รายละเอียดจำเพาะ | ไม่ติดไฟ |
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -65 ถึง 180°C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125FH-4B ในชุด [PFA]ท่อฟลูออโรเรซิ่นEA125FH-4B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง