1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัด (สำหรับ สายยาง)EA125DZ-64【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TYING BAND

สายรัด (สำหรับ สายยาง)EA125DZ-64
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 204.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีโพรพีลีน (เฉพาะ โพลีเอไมด์ EA125DZ-42)
·มัดได้อย่างง่ายดายและเรียบร้อยโดยการมัดหลาย ๆ ท่อ/ สายยาง
·มีรูสำหรับยึด เข็มขัดรัดสายไฟ
·เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง -6 มม
·หมายเลข Unity - 4 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA125DZ-64
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 204.77

TYING BAND 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง JAN Code 4518340060418

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125DZ-64 ในชุด สายรัด (สำหรับ สายยาง)EA125DZ-64