(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ของไหล ใช้งานได้:อากาศ·น้ำ
·อุณหภูมิบริการ:อากาศ:-40 ถึง 110 ℃น้ำ:0 ถึง 60 ℃ (หยุดไม่ดี)
· แรงดันใช้งานสูงสุด (23 ℃):0.8 mpa
·ความสามารถในการเลื่อนสูงขึ้น (ความต้านทานแรงเสียดทานลดลง) และ ความยืดหยุ่น และความต้านทานการสึกหรอสูงกว่า ท่อ/ สายยาง ยูรีเทน รุ่นก่อนมาก
·เส้นผ่านศูนย์กลาง X เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.):8 × 5
· เต็มความยาว:20 ม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125DR-5D ในชุด สายยาง ยูรีเทน อ่อน (ทนต่อการสึกหรอ)EA125DR-5D
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง