1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง ยูรีเทน อ่อนEA125DB-4

SOFT URETHANE TUBE

สายยาง ยูรีเทน อ่อนEA125DB-4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 604.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความยาว - 20 ม
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศน้ำ
· อุณหภูมิใช้งาน:-40 ถึง 80 ℃น้ำ:0 ถึง 60 ℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
· OD x ID:4 x 2 มม
· ความดัน สูงสุด:1.3 เมกะปาสคาล
· สี:ขาว

รหัสสินค้า
EA125DB-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 604.45

SOFT URETHANE TUBE 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) 2
วัสดุ ยูรีเทน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ สี ขาว
JAN Code 4518340875791 อุณหภูมิขณะใช้งาน อากาศ: -40 ถึง 80° ซ,น้ำ: 0 ถึง 60°C (ไม่อนุญาตให้แช่แข็ง)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125DB-4 ในชุด สายยาง ยูรีเทน อ่อนEA125DB-4