(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบแม่เหล็กเป็นสินค้าที่ใช้พลังแม่เหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ
· แม้ว่าจะยึดติดกับพื้นผิวแม่เหล็กเท่านั้น แต่เนื่องจากพลังแม่เหล็กของด้านใดด้านหนึ่งกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนปลายของฝาครอบ จึงสามารถรับแรงดูดซับที่มีพลังมากกว่าแม่เหล็กชนิดเดี่ยว (ชนิดและขนาดเดียวกัน) ได้หลายเท่า
รหัสสินค้า |
---|
CK006 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 184.68 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 49 | 23.5 | 25.5 | 6.5 | รูเคาเตอร์บอร์ Φ5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบเหลี่ยม | ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ | รายละเอียด วัสดุ | แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CK006 ในชุด ฝาครอบเฟอร์ไรท์ทรงเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
CK003 |
CK004 |
CK005 |
CK008 |
CK010 |
CK011 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 579.62 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 196 | 49 | 41 | 13 | ไม่มีรู | ||
฿ 165.71 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 19.6 | 12 | 24 | 5.1 | ไม่มีรู | ||
฿ 164.09 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 5.88 | 8.4 | 20 | 4.2 | ไม่มีรู | ||
฿ 163.99 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 24.5 | 11 | 25.5 | 6.5 | ไม่มีรู | ||
฿ 213.90 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 60.1 ถึง 70.0 | 63.7 | 21 | 36 | 6 | ไม่มีรู | ||
฿ 234.68 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 127.4 | 30.2 | 43 | 7 | รูเคาเตอร์บอร์ Φ5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง