1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหกเหลี่ยม 10T

นัทหกเหลี่ยม 10T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

นัทมาตรฐาน ใช้งานทั่วไปโดยขันด้วยประแจปากตาย
[คุณสมบัติ]
· ใช้ร่วมกับโบลต์และสกรูยึดโลหะเพื่อยึดวัสดุเข้าด้วยกัน
· นัทหกเหลี่ยม Class 1 ถึง 3 ส่วนมากนิยมใช้นัทหกเหลี่ยม Class 1
· Class 1 เป็นชนิดลบมุมหนึ่งด้าน Class 2 เป็นชนิดลบมุมสองด้าน และ Class 3 เป็นชนิดบาง
· มี Class 4 แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่แทบไม่เหลือจัดหน่าย
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเคลือบผิว] ชุบไตรวาเลนท์สีขาว / การเคลือบผิวแบบ Parkerizing
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 8/10/12/16
[การใช้งาน/ฟังก์ชัน] มาตรฐาน
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Class 1
[การใช้งาน]
· ใช้กับชิ้นส่วนขนาดเล็กในอุปกรณ์เที่ยงตรงสูง และใช้กับชิ้นส่วนขนาดใหญ่ในสะพานและเรือ

รหัสสินค้า
HNTB-ST3W-M8
HNTB-ST3W-M10SALE
HNTB-ST3W-M12SALE
HNTB-ST3W-M16
HNTB-STP-M8
HNTB-STP-M10
HNTB-STP-M12
HNTB-STP-M16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 10.14

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108ไตรวาเลนท์โครเมต[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 10.06

฿ 5.89

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010ไตรวาเลนท์โครเมต[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 11.23

฿ 6.99

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012ไตรวาเลนท์โครเมต[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 20.74

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1016ไตรวาเลนท์โครเมต[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 8.52

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 108ปาร์กเกอร์ปาร์กเกอร์

฿ 13.21

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1010ปาร์กเกอร์ปาร์กเกอร์

฿ 12.75

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1012ปาร์กเกอร์ปาร์กเกอร์

฿ 18.80

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1016ปาร์กเกอร์ปาร์กเกอร์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน ประเภท น็อตหกเหลี่ยม Type1