(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทมาตรฐาน ใช้งานทั่วไปโดยขันด้วยประแจปากตาย
[คุณสมบัติ]
· ใช้ร่วมกับโบลต์และสกรูยึดโลหะเพื่อยึดวัสดุเข้าด้วยกัน
· นัทหกเหลี่ยม Class 1 ถึง 3 ส่วนมากนิยมใช้นัทหกเหลี่ยม Class 1
· Class 1 เป็นชนิดลบมุมหนึ่งด้าน Class 2 เป็นชนิดลบมุมสองด้าน และ Class 3 เป็นชนิดบาง
· มี Class 4 แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่แทบไม่เหลือจัดหน่าย
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 38
[การใช้งาน/ฟังก์ชัน] มาตรฐาน
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวละเอียดพิเศษ
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Class 1
[การใช้งาน]
· ใช้กับชิ้นส่วนขนาดเล็กในอุปกรณ์เที่ยงตรงสูง และใช้กับชิ้นส่วนขนาดใหญ่ในสะพานและเรือ
ขนาดเกลียว (M) | 38 | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว | ละเอียด พิเศษ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | Type1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HNT1-ST-M38 ในชุด นัทหกเหลี่ยม Class 1 เกลียวละเอียดพิเศษ กลึง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง