(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว M] 4
[วัสดุ] SUS410
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี (เปลือย)
Drawing ระบุขนาด
ขนาด | พิตช์ | ขนาดหัว | ขนาดเกลียว | ขนาดใบมีดตัด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พิตช์ | D | h | d | L | l | Y | d3 | |
4 x 10 | 0.7 | 8.2 | 2.9 | 4.0 | 10 | 7 | 3 | 3.4 |
4 x 13 | 13 | 8.5 | 4.5 | |||||
4x 16 | 16 | 11.5 |
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4 | ความยาว L (มม.) | 10 | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | SUS410 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPPNS-410-MS4-10 ในชุด SUS410 MB หัว P (ละเอียด)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง