1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Pias หัว T【500-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

Pias หัว T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,521.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • นี่เป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

สกรูเจาะยึดสำหรับหัว T ของสกรูเจาะเซริฟ
[คุณสมบัติ]
· สามารถเปิดรูไพล็อต รูต๊าป และขันแน่น ทั้งหมดนี้ในขั้นตอนเดียว
・ไม่จำเป็นต้องมีรูไพล็อต
・[ขนาดเกลียว M] 4, 5
・[วัสดุ] เหล็กกล้า
・[กระบวนการเคลือบผิว] ไตรวาเลนท์ขาว ไตรวาเลนท์ดำ ชุบสแตนเลส ชุบผิวสีน้ำตาลเยอรมัน ชุบผิวพิเศษอื่น ๆ (เคลือบ ZEC - ใช้ไตรวาเลนท์ขาว)
[การใช้งาน]
· มักใช้ในสถานที่ก่อสร้าง

รหัสสินค้า
CSPTRS-ST3B-M4-13
CSPTRS-ST3B-M4-16
CSPTRS-ST3B-M5-25
CSPTRS-ST3W-M5-30
CSPTRS-STTSM-M4-13
CSPTRS-STTSM-M4-16
CSPTRS-STTSM-M4-19
CSPTRSA-ST3W-M4-35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) กระบวนการเตรียมผิว

฿ 2,211.87

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10413[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 2,026.84

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10416[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 6,016.65

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10525[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 3,582.19

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10530[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,976.90

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10413การชุบผิว สเตนเลส

฿ 1,808.90

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10416การชุบผิว สเตนเลส

฿ 1,521.68

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10419การชุบผิว สเตนเลส

฿ 3,495.48

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10435[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มัด รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว สกรู ดอกสว่าน รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ