(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว M]3.5, 3.9, 4.2
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[การประมวลผล พื้นผิว]กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
ดรออิ้งบอกขนาด
ขนาด | ความยาวเต็มตัว L | เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว D | ความสูงของ หัว H | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู d | ความยาวเกลียว S | ระยะเวลาในการทำงาน L1 | ความหนาของ แผ่นเพลท ปรับได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 x 25 | 25 | 8.4 | 4.5 | 3.5 | เกลียว เต็ม | 16.3 | สูงสุด 2.3 มม |
3.5 x 32 | 32 | 8.4 | 4.5 | 3.5 | เกลียว เต็ม | 23.3 | |
3.5 x 35 | 35 | 8.4 | 4.5 | 3.5 | เกลียว เต็ม | 26.3 | |
3.5 x 41 | 41 | 8.4 | 4.5 | 3.5 | เกลียว เต็ม | 32.3 | |
3.5 x 48 | 48 | 8.4 | 4.5 | 3.5 | เกลียว เต็ม | 39.3 | |
3.9 x 57 | 57 | 8.6 | 5.0 | 3.9 | เกลียว เต็ม | 48.3 | |
4.5 x 65 | 65 | 8.6 | 5.0 | 4.2 | 50 | 55.3 | สูงสุด 3.2 มม |
4.5 x 75 | 75 | 8.6 | 5.0 | 4.2 | 50 | 65.3 |
รหัสสินค้า |
---|
CSPCSSF-STU-M3.5-25 |
CSPCSSF-STU-M3.5-35 |
CSPCSSF-STU-M3.9-57 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 679.35 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3.5 | 25 | ||
฿ 845.72 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3.5 | 35 | ||
฿ 647.61 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3.9 | 57 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน |
รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง