1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

หน้าแปลนซ็อกเก็ต, สกรู Nissan【1-200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

FASTENING

หน้าแปลนซ็อกเก็ต, สกรู Nissan
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • อุปทานของ ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่เสถียร และผลิตภัณฑ์บางอย่างมีระยะเวลาในการจัดส่งนาน โปรดทราบล่วงหน้า
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น ดูรายละเอียดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[ขนาด M] 4, 5, 6, 8, 10, 12
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนต์สีขาว, ไตรวาเลนต์สีดํา, ชุบผิวไบร์ทโครเมต, ชุบผิวโครเมต

สเปค ของ หน้าแปลน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ทำจากส สกรู นิสสัน

ลักษณะภายนอก ของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หน้าแปลน

ลักษณะภายนอก ของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หน้าแปลน

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หน้าแปลน

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หน้าแปลน

ขนาดเกลียวระยะพิทช์bDKkseWFC
การอ้างอิงมิติข้อมูลอ้างอิงค่าพิกัดความเผื่อมิติข้อมูลอ้างอิงค่าพิกัดความเผื่อขนาดเกลียวต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดต่ำสุด
M40.7147.00
-0.43
40
-0.36
33.44397.50.8
M81.252213866.8631714.61.6
M101.526161089.1492118.02.0
M121.753018120
-0.43
1011.4292420.52.5

หน่วย: มม.

คุณสมบัติของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หน้าแปลน

  • เนื่องจากบริเวณที่นั่งมีขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ (รูเว้นระยะห่าง) ของวัตถุที่รัดแน่นจึงเพิ่มขึ้นได้ ส่งผลให้งานติดตั้งราบรื่นขึ้น
  • ผลของ ข้อต่อลด จำนวนชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นเพราะไม่จำเป็นต้องใช้ แหวนรอง
  • ขนาดเกลียว M: 4/5/6/8/10/12
  • วัสดุ: เหล็กกล้า
  • กระบวนการเตรียมผิว: ไม่มี / ไตรวาเลนท์สีขาว / ไตรวาเลนท์สีดำ / กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม / ชุบ ชุบผิวโครเมต

* ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายการด้านบนในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รหัสสินค้า
CSHHF-ST3W-M12-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
รูปทรง เพิ่มเติม ชนิดสกรู ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) หน่วยขาย สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด (× สัญกรณ์)
(mm)
ขนาด (- สัญกรณ์)
(mm)

฿ 73.77

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน -1260[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWRH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว1.75Flangedเกลียว ครึ่ง10.9ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)M12M12X60M12-60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรง รูติดตั้ง ข้อต่อหกเหลี่ยม ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSHHF-ST3W-M12-60 ในชุด หน้าแปลนซ็อกเก็ต, สกรู Nissan

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CSHHF-ST3B-M4-16
CSHHF-ST3B-M8-10
CSHHF-ST3B-M8-65
CSHHF-ST3W-M5-22
CSHHF-ST3W-M8-10
CSHHF-ST3W-M8-40
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
รูปทรง เพิ่มเติม ชนิดสกรู ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) หน่วยขาย สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด (× สัญกรณ์)
(mm)
ขนาด (- สัญกรณ์)
(mm)

฿ 10.88

1 ชิ้น 6 วัน -416[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWRH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ0.7Flangedเกลียว ครึ่ง10.9ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)M4M4X16M4-16

฿ 39.43

1 ชิ้น 6 วัน -810[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWRH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ1.25Flangedทำ เกลียว สมบูรณ์10.9ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)M8M8X10M8-10

฿ 2,800.00

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน -865[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWRH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ1.25Flangedเกลียว ครึ่ง10.9กล่อง / แพ็กเกจM8M8X65M8-65

฿ 10.54

1 ชิ้น 6 วัน -522[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWRH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว0.8มาตรฐานเกลียว ครึ่ง10.9ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)M5M5X22M5-22

฿ 33.65

1 ชิ้น 6 วัน -810[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWRH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว1.25Flangedทำ เกลียว สมบูรณ์10.9ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)M8M8X10M8-10

฿ 27.91

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10840[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว1.25Flangedเกลียว ครึ่ง10.9ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)M8M8X40M8-40