(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาด M] 4, 5, 6, 8, 10, 12
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนต์สีขาว, ไตรวาเลนต์สีดํา, ชุบผิวไบร์ทโครเมต, ชุบผิวโครเมต
ลักษณะภายนอก ของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หน้าแปลน
ดรออิ้งบอกขนาด ของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หน้าแปลน
ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ | b | DK | k | s | e | W | F | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การอ้างอิง | มิติข้อมูลอ้างอิง | ค่าพิกัดความเผื่อ | มิติข้อมูลอ้างอิง | ค่าพิกัดความเผื่อ | ขนาดเกลียว | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | ต่ำสุด | ||
M4 | 0.7 | 14 | 7.0 | 0 -0.43 | 4 | 0 -0.36 | 3 | 3.443 | 9 | 7.5 | 0.8 |
M8 | 1.25 | 22 | 13 | 8 | 6 | 6.863 | 17 | 14.6 | 1.6 | ||
M10 | 1.5 | 26 | 16 | 10 | 8 | 9.149 | 21 | 18.0 | 2.0 | ||
M12 | 1.75 | 30 | 18 | 12 | 0 -0.43 | 10 | 11.429 | 24 | 20.5 | 2.5 |
หน่วย: มม.
* ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายการด้านบนในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสสินค้า |
---|
CSHHF-ST3B-M8-65 |
CSHHF-ST3W-M8-65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | รูปทรง เพิ่มเติม | ชนิดสกรู | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | หน่วยขาย | สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาด (× สัญกรณ์) (mm) | ขนาด (- สัญกรณ์) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,800.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 8 | 65 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWRH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 1.25 | Flanged | เกลียว ครึ่ง | 10.9 | กล่อง / แพ็กเกจ | M8 | M8X65 | M8-65 | ||
฿ 2,591.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 8 | 65 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWRH | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.25 | Flanged | เกลียว ครึ่ง | 10.9 | กล่อง / แพ็กเกจ | M8 | M8X65 | M8-65 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรง รูติดตั้ง | ข้อต่อหกเหลี่ยม | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง