1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์นกชนิดกดแนวนอน TPPL-30

FLL TOGGLE CLAMP

แคลมป์นกชนิดกดแนวนอน TPPL-30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 516.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยแคลมป์ยึดที่ทำงานโดยการผลักในแนวนอน จึงสามารถใช้สำหรับรองรับชิ้นงานจากด้านข้างได้

รหัสสินค้า
TPPL-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 516.70

FLL TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดันด้านข้าง แรงขันแน่น(N) 1760 วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า สกรู แคลมป์ยึด ยึดอยู่กับที่ ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M8
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า ความสูงของ แขน H(มิลลิเมตร) 20 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) 30
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 14.00 ถึง 1999