(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูเกลียวปล่อยที่ตัวสกรูมีรูปทรงสามเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ลดความต้านทานเมื่อขันสกรูเทียบกับสกรูเกลียวปล่อยทั่วไป
· ป้องกันการคลายออกได้เป็นอย่างดีหลังจากขันสกรู
· แม้ว่าแรงตามแนวแกนจะอ่อนลง แต่ก็ยังสามารถป้องกันการคลายออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· [ค่ากำหนด M] 2.3, 2.6, 3, 4, 5
・[วัสดุ] เหล็กกล้า · สแตนเลส
· [กระบวนการชุบผิว] เคลือบไตรวาเลนท์สแตนเลส, ชุบสีน้ำตาลเยอรมัน, สีดำ
[การใช้งาน]
· ยึดกับแผ่นเหล็กกล้า
· สามารถใช้กับยานยนต์, อุปกรณ์ AV, อุปกรณ์ OA, อุปกรณ์วัด ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
CSPPNH-SUSTBS-TP2-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,324.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [แปรงทาสี] แปรงทาสี |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | แตะแน่น | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPPNH-SUSTBS-TP2-4 ในชุด สกรู Pot ชนิด S แบบขันแน่นจาก SUNCO
รหัสสินค้า |
---|
CSPPNH-SUSGJB-TP5-14 |
CSPPNH-SUSTBS-TP2-10 |
CSPPNH-SUSTBS-TP2-12 |
CSPPNH-SUSTBS-TP2-5 |
CSPPNH-SUSTBS-TP2-6 |
CSPPNH-SUSTBS-TP2-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,444.13 | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 5 | 14 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ชุบผิวทองแดง] การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน | ||
฿ 7,710.19 | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [แปรงทาสี] แปรงทาสี | ||
฿ 6,623.23 | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | 12 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [แปรงทาสี] แปรงทาสี | ||
฿ 10,440.39 | 1 แพ็ค | 8,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [แปรงทาสี] แปรงทาสี | ||
฿ 9,688.65 | 1 แพ็ค | 7,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 24 วัน | 10 | 2 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [แปรงทาสี] แปรงทาสี | ||
฿ 8,759.61 | 1 แพ็ค | 6,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 2 | 8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [แปรงทาสี] แปรงทาสี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง