1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟ เชิงเส้น B'C (แสงตรง / มุม กว้าง) ซีรี่ส์ IDBA-SE

ไฟ เชิงเส้น B'C (แสงตรง / มุม กว้าง) ซีรี่ส์ IDBA-SE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,093.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ความกว้าง 25 มม. / ความสูง 25 มม. แถบ ระบบไฟส่องสว่าง ช่วงกว้างระยะใกล้ขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งไฟ LED อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต สูงเพื่อ ส่องสว่าง สว่างในระยะสั้น
· การออกแบบ ออปติคอลเทียบเท่ากับยูนิต IDBA-LE ประเภท S สำหรับการ การออกแบบ กะทัดรัดด้วยความกว้าง 25 มม. / ความสูง 25 มม.
·รองรับการเพิ่มขึ้น 50 มม. ( สเปค 12 V) / 100 มม. ( สเปค 24 V) สูงสุด 800 มม.
·สีของแสงสามารถเลือกได้จากสีขาว / แดง / น้ำเงิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพิมพ์และการตรวจสอบชิ้นงานขนาดใหญ่ ฯลฯ
·เหมาะสำหรับเป็น แหล่งกำเนิดแสงไฟ เสริมสำหรับอุปกรณ์ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน หรือใช้เป็นไฟ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ภาพสำหรับการใช้งานบนโต๊ะ

รหัสสินค้า
IDBA-SE50B
IDBA-SE50R
IDBA-SE50W
IDBA-SE100B
IDBA-SE100R
IDBA-SE100W
IDBA-SE150B
IDBA-SE150R
IDBA-SE150W
IDBA-SE200B
IDBA-SE200R
IDBA-SE200W
IDBA-SE250B
IDBA-SE250R
IDBA-SE250W
IDBA-SE300B
IDBA-SE300R
IDBA-SE300W
IDBA-SE350B
IDBA-SE350R
IDBA-SE350W
IDBA-SE400B
IDBA-SE400R
IDBA-SE400W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเปล่งสี ความกว้าง W (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน (ช่วง)
(W)
การใช้พลังงาน
(W)

฿ 11,093.51

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน60.1 ถึง 80663.1 ถึง 43.5

฿ 11,093.51

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง60.1 ถึง 80663.1 ถึง 43.5

฿ 11,093.51

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน ขาว60.1 ถึง 80663.1 ถึง 43.5

฿ 14,898.78

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน100.1 ถึง 1501166.1-87

฿ 14,898.78

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง100.1 ถึง 1501166.1-87

฿ 14,898.78

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน ขาว100.1 ถึง 1501166.1-87

฿ 19,127.70

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน150.1 ถึง 20016610.1 ถึง 2010.5

฿ 19,127.70

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง150.1 ถึง 20016610.1 ถึง 2010.5

฿ 19,127.70

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน ขาว150.1 ถึง 20016610.1 ถึง 2010.5

฿ 23,355.11

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน200.1 ถึง 25021610.1 ถึง 2014

฿ 23,355.11

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง200.1 ถึง 25021610.1 ถึง 2014

฿ 23,355.11

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน ขาว200.1 ถึง 25021610.1 ถึง 2014

฿ 27,582.51

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน250.1 ถึง25610.1 ถึง 2017.5

฿ 27,582.51

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง250.1 ถึง25610.1 ถึง 2017.5

฿ 27,582.51

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน ขาว250.1 ถึง25610.1 ถึง 2017.5

฿ 31,811.43

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน250.1 ถึง31620.1 ถึง 3021

฿ 31,811.43

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง250.1 ถึง31620.1 ถึง 3021

฿ 31,811.43

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน ขาว250.1 ถึง31620.1 ถึง 3021

฿ 36,038.84

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน250.1 ถึง36620.1 ถึง 3024.5

฿ 36,038.84

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง250.1 ถึง36620.1 ถึง 3024.5

฿ 36,038.84

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน ขาว250.1 ถึง36620.1 ถึง 3024.5

฿ 40,267.76

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน250.1 ถึง41620.1 ถึง 3028

฿ 40,267.76

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง250.1 ถึง41620.1 ถึง 3028

฿ 40,267.76

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน ขาว250.1 ถึง41620.1 ถึง 3028

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง บาร์ ทิศทางการฉายรังสี ขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง
แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี ไฟส่องโดยตรง ความยาว L (ช่วง)(มิลลิเมตร) 10-30
ความยาว L(มิลลิเมตร) 25 ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 20.1 ถึง 30 ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)(มิลลิเมตร) 25
คลองเลื่อย เนื้อหา อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น แรงดันขาเข้า(V) 12 V DC