(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูที่มีรูหกเหลี่ยมที่หัว
[คุณสมบัติ]
· ปลายบุ๋ม
· หัวสกรูมีขนาดเดียวกับส่วนสกรู
· สกรูหัวจมมีข้อดีอย่างการประหยัดพื้นที่ การลดขนาดของอุปกรณ์และแรงขันสูง
・[ค่ากำหนดเกลียว] M2 M2.6 M3 M4 M5
・[วัสดุ] เหล็กกล้า
・[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[การใช้งาน]
・ไม่ได้ใช้กับแค่ด้านในของเครื่องจักรและชิ้นส่วนไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังใช้กับด้านนอกด้วย
・ใช้กันอย่างแพร่หลาย
รหัสสินค้า |
---|
SSHCB-SUS-M4-3 |
SSHCC-SUS-M3-3 |
SSHCC-SUS-M3-4 |
SSHCC-SUS-M3-5 |
SSHCD-SUS-M3-10 |
SSHCD-SUS-M5-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.47 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 4 | |
฿ 8.56 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 | 3 | |
฿ 8.56 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | 3 | |
฿ 8.56 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 5 | 3 | |
฿ 9.16 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 3 | |
฿ 9.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 8 | 5 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | สกรูตัวหนอนปลายถ้วย | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | วัสดุ | สเตนเลส | การรักษา พื้นผิว _ | ไม่ |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง