(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว] 12
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี / ชุบยูนิโครม / ชุบโครเมต / โครเมตสีดำ / ไตรวาเลนท์สีขาว / ไตรวาเลนท์สีดำ / เคลือบผิวไตรวาเลนท์สแตนเลส / เคลือบผิว ZEC
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,870.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 16 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,063.74 | FASTENING | 1 แพ็ค | 130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 20 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,466.45 | FASTENING | 1 แพ็ค | 110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 25 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,317.81 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 30 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,213.68 | FASTENING | 1 แพ็ค | 90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 35 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 57.68 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | |||
฿ 2,941.94 | FASTENING | 1 แพ็ค | 70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 45 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,673.29 | FASTENING | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 50 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,866.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 55 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,780.90 | FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 60 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,561.42 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 65 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,412.65 | FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 70 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,114.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 45 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
ค่ากำหนดของเกลียว (M) | 12 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 1.75 | ชนิดสกรู | เกลียวสมบูรณ์ |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด |
รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง