(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนด] 2
[วัสดุ] สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
รูปภาพสินค้า (เทียบกับสกรูหัวร่มทั่วไป)
Drawing ระบุขนาด
— | D | H | M |
---|---|---|---|
M2 (พิตช์ 0.4) | ⌀3.4 (±0.2) | 0.3 (±0.1) | #0 |
ขนาดเกลียว (M) | 2 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 4 | รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | วัสดุ | สเตนเลส | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPSLH-SUS-M2-4 ในชุด (+) สกรูหัวต่ำพิเศษ (AHN)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง