(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[เส้นผ่านศูนย์กลาง] 5 6 8
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
รหัสสินค้า |
---|
SPNIBHAPB-SUS-M5 |
SPNIBHAPB-SUS-M6 |
SPNIBHAPB-SUS-M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | รูทะลุ มิติของ รู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,480.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5 | 30 | ||
฿ 828.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 40 | ||
฿ 10,506.97 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 8 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์โลหะและ ห่วงยึดผนัง/อายเพลท พร้อม แหวนรอง | วัสดุ | สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง