(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ถาดวัดขนาดเกลียวที่ใช้งานสะดวก มีแถวเรียงสกรูเป็นแนวและจับสะดวกมือ
[คุณสมบัติ]
· ใช้ไขควงจับสกรูได้ง่าย เรียงหัวสกรูตามแนวทิศทางได้
· รูเกลียวเจาะทะลุ ทำให้สามารถใช้มือจัดสกรูขนาดยาวได้
· มีสเกลบอกจำนวน สำหรับอ่านจำนวนสกรูที่เรียงในถาดได้ในพริบตาเดียว
· ใช้ได้กับสกรูหัวจาน สกรูหัวฝังจม สกรูหัวกลมฝังจม สกรูหัวนูน สกรูหัว T สกรูแรงดัน และสกรูยึด
· มีสเกล ใช้ได้กับสกรูหัวจาน สกรูหัวแบน สกรูหัวกลม สกรูหัว T สกรูแรงดัม และสกรูยึด
[ขั้นตอน] วางสกรูในปริมาณที่เหมาะสมไว้ที่กึ่งกลางถาด จากนั้นเขย่าถาดในทุกทิศทางเพื่อเรียงแนวสกรู
[ขนาดที่ใช้ได้ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว)] ⌀1.4-⌀1.7, ⌀2-⌀2.6, ⌀3-⌀4
วัสดุ | เรซิ่น | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TOLKEI-ABS-2-2.6 ในชุด ถาดวัดขนาดเกลียว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง