1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหกเหลี่ยม (Class 1) (กลึง)【1-300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทหกเหลี่ยม (Class 1) (กลึง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 118.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดทราบการใช้งานบางส่วนอาจความแตกต่างจากที่แสดงในตารางมาตรฐาน
  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

นัทมาตรฐาน ใช้งานทั่วไปโดยขันด้วยประแจปากตาย
[คุณสมบัติ]
· ใช้ร่วมกับโบลต์และสกรูยึดโลหะเพื่อยึดวัสดุเข้าด้วยกัน
· นัทหกเหลี่ยม Class 1 ถึง 3 ส่วนมากนิยมใช้นัทหกเหลี่ยม Class 1
· Class 1 เป็นชนิดลบมุมหนึ่งด้าน Class 2 เป็นชนิดลบมุมสองด้าน และ Class 3 เป็นชนิดบาง
· มี Class 4 แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่แทบไม่เหลือจัดหน่าย
[วัสดุ] สแตนเลส /SUS316 / SUS316L / SUS403
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 6/8/10/12/16/18/20/22/24/27/30/36/39/45/48/56/64
[การใช้งาน/ฟังก์ชัน] มาตรฐาน
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Class 1
[การใช้งาน]
· ใช้กับชิ้นส่วนขนาดเล็กในอุปกรณ์เที่ยงตรงสูง และใช้กับชิ้นส่วนขนาดใหญ่ในสะพานและเรือ

รหัสสินค้า
HNT1S-316-M18
HNT1S-316-M20
HNT1S-316-M27
HNT1S-316-M36
HNT1S-316L-M10
HNT1S-316L-M12
HNT1S-316L-M16
HNT1S-316L-M18
HNT1S-316L-M30
HNT1S-316L-M36
HNT1S-316L-M48
HNT1S-316L-M56
HNT1S-SUS403-M16
HNT1S-SUS403-M20
HNT1S-SUS403-M22
HNT1S-SUS403-M24
HNT1S-SUS403-M30
HNT1S-SUS403-M36
HNT1S-SUS403-M39
HNT1S-SUS403-M45
HNT1S-SUS-M64
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ

฿ 256.77

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10-[สเตนเลส] SUS316

฿ 308.58

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1020[สเตนเลส] SUS316

฿ 957.34

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1027[สเตนเลส] SUS316

฿ 10,680.77

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1036[สเตนเลส] SUS316

฿ 16,979.43

FASTENING 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1010[สเตนเลส] SUS316L

฿ 118.48

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1012[สเตนเลส] SUS316L

฿ 223.62

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1016[สเตนเลส] SUS316L

฿ 356.96

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10-[สเตนเลส] SUS316L

฿ 17,151.24

FASTENING 1 แพ็ค

18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1030[สเตนเลส] SUS316L

฿ 2,669.34

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1036[สเตนเลส] SUS316L

฿ 5,485.72

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1048[สเตนเลส] SUS316L

฿ 9,142.86

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1056[สเตนเลส] SUS316L

฿ 5,688.00

FASTENING 1 แพ็ค

90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1016[สเตนเลส] SUS403

฿ 6,639.10

FASTENING 1 แพ็ค

55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1020[สเตนเลส] SUS403

฿ 5,928.00

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10-[สเตนเลส] SUS403

฿ 5,773.16

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 1024[สเตนเลส] SUS403

฿ 6,742.10

FASTENING 1 แพ็ค

18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1030[สเตนเลส] SUS403

฿ 5,902.84

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 1036[สเตนเลส] SUS403

฿ 5,401.53

FASTENING 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1039[สเตนเลส] SUS403

฿ 1,532.96

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1045[สเตนเลส] SUS403

฿ 8,014.10

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1064[สเตนเลส] สเตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ ประเภท น็อตหกเหลี่ยม Type1