(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนัทโลหะชนิดบาง (เกลียวละเอียด) ที่มีหน้าที่จับยึด
[คุณสมบัติ]
· ยูนัทมีส่วนประกอบหลักสองอย่าง: บอดี้นัท และแหวนเสียดทาน (สปริงพิเศษ)
· แหวนเสียดทานจะติดอยู่ที่พื้นผิวด้านบนของนัทโดยการย้ำและแทรกเข้าไปในนัท
· ความแม่นยำเกลียว: JIS6H (2nd grade)
[การใช้งาน]
· ใช้งานได้ในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่โครงสร้างเหล็กกล้า เช่น ทางรถไฟ และสะพานเชื่อม ไปจนถึงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี / ชุบไบรท์โครเมต / ชุบไตรวาเลนท์สีขาว / ชุบไตรวาเลนท์สีดํา
[ขนาดเกลียว (M)] 8 / 12 / 14 / 16 / 20 / 24
[การใช้งาน/ฟังก์ชั่น] ป้องกันการคลายตัว
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกละเอียด
[รายละเอียดการป้องกันการคลายตัว] ยูนัท
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 72.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 1.25 | ||
฿ 102.48 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 14 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.5 | ||
฿ 14,890.67 | FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 16 | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.5 | ||
฿ 24.28 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 1 | ||
฿ 52.19 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 1.5 | ||
฿ 17,537.81 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 14 | - | กล่อง / แพ็กเกจ | - | 1.5 | ||
฿ 12,772.65 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 16 | - | กล่อง / แพ็กเกจ | - | 1.5 | ||
฿ 25,749.34 | FASTENING | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 24 | - | กล่อง / แพ็กเกจ | - | 2 | ||
฿ 99.05 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 14 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 1.5 | ||
฿ 111.62 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 16 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 1.5 | ||
฿ 303.24 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 20 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 1.5 | ||
฿ 416.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 1.5 | ||
฿ 70.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 1.5 | ||
฿ 34,502.32 | FASTENING | 1 แพ็ค | 145 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 20 | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.5 | ||
฿ 611.81 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 24 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 2 | ||
฿ 60.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.5 | ||
฿ 18,377.15 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 12 | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.25 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการล็อค | คุณ น๊อตตัวเมีย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง