1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนัท, ชนิดบาง

ยูนัท, ชนิดบาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูมาตรฐานสินค้าในรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ยูนัทชนิดบางที่มีหน้าที่จับยึดด้วยแหวนโลหะ
[คุณสมบัติ]
· ยูนัทมีส่วนประกอบหลักสองอย่าง: บอดี้นัท และแหวนเสียดทาน (สปริงพิเศษ)
· แหวนเสียดทานจะติดอยู่ที่พื้นผิวด้านบนของนัทโดยการย้ำและแทรกเข้าไปในนัท
[การใช้งาน]
· ใช้งานได้ในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่โครงสร้างเหล็กกล้า เช่น ทางรถไฟ และสะพานเชื่อม ไปจนถึงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ชุบโครเมต / ชุบไตรวาเลนท์สีขาว / ชุบไตรวาเลนท์สีดํา
[ขนาดเกลียว (M)] 4 / 10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 24
[การใช้งาน/ฟังก์ชั่น] ป้องกันการคลายตัว
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รายละเอียดการป้องกันการคลายตัว] ยูนัท

รหัสสินค้า
UNUTLU-ST3B-M4
UNUTLU-ST3B-M16
UNUTLU-ST3B-M20
UNUTLU-ST3B-M24
UNUTLU-ST3W-M10SALE
UNUTLU-ST3W-M12
UNUTLU-ST3W-M20
UNUTLU-ST3W-M24
UNUTLU-STC-M14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 22.00

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 104ไตรวาเลนท์โครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 99.05

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1016ไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 169.21

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1020ไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 1,223.24

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1024ไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 35.34

฿ 18.33

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010ไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 52.96

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012ไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 163.42

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1020ไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,110.86

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1024ไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 61.72

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -14ชุบผิวโครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รายละเอียดการล็อค คุณ น๊อตตัวเมีย