1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TRF/สกรูเพื่อป้องกันการงัดแงะ, พินสแตนเลส, สกรูหัวร่มหกเหลี่ยมขนาดเล็ก (UNC)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TRF/สกรูเพื่อป้องกันการงัดแงะ, พินสแตนเลส, สกรูหัวร่มหกเหลี่ยมขนาดเล็ก (UNC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,411.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] สเตนเลส
[ค่ากำหนด] NO. 6 NO. 8 NO. 10 1/47 5/16
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี

TRF/สกรูเพื่อป้องกันการงัดแงะ, พินสแตนเลส, สกรูเจาะรูหกเหลี่ยมขนาดเล็ก (UNC)

TRF/สกรูเพื่อป้องกันการงัดแงะ, พินสแตนเลส, สกรูหัวร่มหกเหลี่ยมขนาดเล็ก (UNC)

Drawing ระบุขนาด

#6-32#8-32#10-24#10-321/4-205/16-18
dk6.789.29.21114
k1.92.22.62.63.44.3
s1/81/85/325/325/323/16
ขนาดไดรฟ์1/81/8*5/32*5/325/323/16

*#10-24 x 1-1/12 และ #10-32 x 1-122 ใช้ขนาดไดรฟ์ 1/3

รหัสสินค้า
CSRBTH-SUS-UNC1/4-1
CSRBTH-SUS-UNC1/4-1+1/2
CSRBTH-SUS-UNC1/4-1+1/4
CSRBTH-SUS-UNC1/4-1/2
CSRBTH-SUS-UNC1/4-3/4
CSRBTH-SUS-UNC5/16-1
CSRBTH-SUS-UNC5/16-1+1/2
CSRBTH-SUS-UNC5/16-1+1/4
CSRBTH-SUS-UNC5/16-2
CSRBTH-SUS-UNC5/16-3/4
CSRBTH-SUS-UNCNO.6-1
CSRBTH-SUS-UNCNO.6-1/2
CSRBTH-SUS-UNCNO.6-3/4
CSRBTH-SUS-UNCNO.6-3/8
CSRBTH-SUS-UNCNO.8-1/2
CSRBTH-SUS-UNCNO.8-3/4
CSRBTH-SUS-UNCNO.8-3/8
CSRBTH-SUS-UNCNO.10-1
CSRBTH-SUS-UNCNO.10-1+1/2
CSRBTH-SUS-UNCNO.10-1+1/4
CSRBTH-SUS-UNCNO.10-1/2
CSRBTH-SUS-UNCNO.10-3/4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) ความยาว L (นิ้ว)

฿ 14,522.67

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 101/41

฿ 19,249.91

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 101/41 1/2

฿ 17,912.39

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 101/41/4

฿ 11,910.48

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 101/41/2

฿ 13,931.81

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 101/43/4

฿ 18,068.19

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 105/161

฿ 21,177.91

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 105/161 1/2

฿ 19,622.86

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 105/161 1/4

฿ 25,780.19

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 105/162

฿ 16,513.15

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 105/163/4

฿ 6,375.24

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10หมายเลข 61

฿ 5,566.48

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10หมายเลข 61/2

฿ 6,001.91

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10หมายเลข 63/4

฿ 5,411.05

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10หมายเลข 63/8

฿ 6,748.19

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10หมายเลข 81/2

฿ 7,339.05

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10หมายเลข 83/4

฿ 6,437.34

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10หมายเลข 83/8

฿ 9,484.96

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10หมายเลข 101

฿ 11,910.48

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10หมายเลข 101 1/2

฿ 10,231.24

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10หมายเลข 101 1/4

฿ 7,929.91

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10หมายเลข 101/2

฿ 8,676.58

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10หมายเลข 103/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด ปุ่ม รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว UNC เกลียวนิ้วหยาบ
รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ