1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Linear Stopper พร้อม ยูรีเทน โบลท์ LSEN-U (รหัสสินค้า)

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSEN

Linear Stopper พร้อม ยูรีเทน โบลท์ LSEN-U
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 819.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สต๊อปเปอร์มาตรฐาน สำหรับยึด และกำหนดตำแหน่ง ที่สอดคล้องกับ guide rails ของผู้ผลิต linear หลัก
· การออกแบบเฉพาะเพื่อให้เข้ากับขนาดรางหลัก ขนาด 15, 20, 25, 30, 35 เป็นต้น
·รองรับการใช้งานที่หลากหลายด้วย สต๊อปเปอร์โบลท์ ทำให้สามารถปรับตำแหน่ง อย่างแม่นยำ โบลท มี ยูรีเทน ช่วยลดเสียงรบกวนและอื่น ๆ

รหัสสินค้า
LSEN-09S-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
สลักเกลียว รวม

฿ 1,750.00

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSEN 1 ชิ้น 15 วัน 10SUS304NALWH25LH25ALHSR25A505016M6×55

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สต๊อปเปอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LSEN-09S-U ในชุด Linear Stopper พร้อม ยูรีเทน โบลท์ LSEN-U

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LSEN-02-U
LSEN-10-U
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
สลักเกลียว รวม

฿ 819.99

1 ชิ้น 8 วัน 10SS400การชุบออกไซด์สีดำLWH15LS15ALHSR15A503812M5×40

฿ 1,021.96

1 ชิ้น 8 วัน 10SS400การชุบออกไซด์สีดำLWH30LS30AL,LH30ALHSR30A655716M8×60