1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Linear Stopper พร้อม ยูรีเทน โบลท์ LSDN-U (รหัสสินค้า)

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSDN

Linear Stopper พร้อม ยูรีเทน โบลท์ LSDN-U
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 920.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้เพื่อป้องกันไม่ให้รางนำหลุด และจัดตำแหน่งได้
·ชนิดที่มียูรีเทน (bolt) ช่วยลดเสียงรบกวน

รหัสสินค้า
LSDN-02-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
สลักเกลียว รวม

฿ 920.97

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSDN 1 ชิ้น 8 วัน 10SS400การชุบออกไซด์สีดำLWH15LS15ALHSR15A323825M5 x 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สต๊อปเปอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LSDN-02-U ในชุด Linear Stopper พร้อม ยูรีเทน โบลท์ LSDN-U

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LSDN-01-U
LSDN-01S-U
LSDN-02S-U
LSDN-03-U
LSDN-03S-U
LSDN-04-U
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
สลักเกลียว รวม

฿ 920.97

1 ชิ้น 8 วัน 10SS400การชุบออกไซด์สีดำ--SRS15M323025M5 x 12

฿ 1,303.75

1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304NA--SRS15M323025M5 x 12

฿ 1,303.75

1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304NALWH15LS15ALHSR15A323825M5 x 12

฿ 940.93

1 ชิ้น 8 วัน 10SS400การชุบออกไซด์สีดำ-LH15AN-324325M5 x 12

฿ 1,666.66

1 ชิ้น 15 วัน 10SUS304NA-LH15AN-324325M5 x 12

฿ 940.93

1 ชิ้น 8 วัน 10SS400การชุบออกไซด์สีดำ--SRS20M323525M5 x 12