1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สต๊อปเปอร์ กั้น เชิงเส้น ยูรีเทน LSYU (2) (รหัสสินค้า)

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSYU

สต๊อปเปอร์ กั้น เชิงเส้น ยูรีเทน LSYU (2)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 679.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Stoppers สำหรับการป้องกันการตกกระแทกและการวางตำแหน่งเข้ากันได้กับรางนำของผู้ผลิตการเคลื่อนที่เชิงเส้นรายใหญ่

รหัสสินค้า
LSYU-03S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
สกรูรูเกลียว P
(มิลลิเมตร)
ขนาด รูติดตั้ง สลักเกลียว รวม

฿ 941.66

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSYU 1 ชิ้น 15 วัน 10SUS304NALWH20LH15AN,LS20AL,LH20ANHSR20A322625165.5M5 x 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สต๊อปเปอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LSYU-03S ในชุด สต๊อปเปอร์ กั้น เชิงเส้น ยูรีเทน LSYU (2)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LSYU-02
LSYU-02S
LSYU-03
LSYU-06
LSYU-06S
LSYU-07
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
สกรูรูเกลียว P
(มิลลิเมตร)
ขนาด รูติดตั้ง สลักเกลียว รวม

฿ 800.00

1 ชิ้น 15 วัน 10SS400การชุบออกไซด์สีดำLWH15LS15ALHSR15A322225165.5M5 x 12

฿ 819.99

1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304NALWH15LS15ALHSR15A322225165.5M5 x 12

฿ 679.09

1 ชิ้น 8 วัน 10SS400การชุบออกไซด์สีดำLWH20LH15AN,LS20AL,LH20ANHSR20A322625165.5M5 x 12

฿ 739.56

1 ชิ้น 8 วัน 10SS400การชุบออกไซด์สีดำ-LS25AL-32วันที่ 3132186.6M6 x 12

฿ 991.66

1 ชิ้น 15 วัน 10SUS304NA-LS25AL-32วันที่ 3132186.6M6 x 12

฿ 739.56

1 ชิ้น 8 วัน 10SS400การชุบออกไซด์สีดำLWH25LH25ALHSR25A323432186.6M6 x 12