1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สต๊อปเปอร์ เชิงเส้น สำหรับ การวางตำแหน่งLSCN-N

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSCN

สต๊อปเปอร์ เชิงเส้น สำหรับ การวางตำแหน่งLSCN-N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 941.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตัวกั้นมาตรฐานสำหรับการป้องกันการหลุดออกและการวางตำแหน่งเข้ากันได้กับรางนำของผู้ผลิตการเคลื่อนที่เชิงเส้นรายใหญ่
· การออกแบบ เฉพาะด้าน เพื่อให้เข้ากับ ราง หลักขนาด 15, 20, 25, 30, 35 เป็นต้น
·รองรับการใช้งานที่หลากหลายด้วย สต๊อปเปอร์โบลท์ ทำให้สามารถปรับ ตำแหน่ง อย่างแม่นยำ สลักเกลียว มี ยูรีเทน ช่วยลดเสียงรบกวนและอื่น ๆ

รหัสสินค้า
LSCN-02N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 941.66

IWT LINEAR GUIDE PARTS LSCN 1 ชิ้น 15 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สต๊อปเปอร์ วัสดุ SS400 กระบวนการเตรียมผิว การชุบออกไซด์สีดำ
ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO LWH15 ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK LS15AL ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK HSR15A
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 50 ความสูง(มิลลิเมตร) 38 ความหนา(มิลลิเมตร) 12
สกรูรูเกลียว P(มิลลิเมตร) 35 สลักโดเวลพิน 4X10 สลักเกลียว รวม M5×16

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LSCN-02N ในชุด สต๊อปเปอร์ เชิงเส้น สำหรับ การวางตำแหน่งLSCN-N