(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว X พิทช์] M 8 X 1.25
[วัสดุ] เหล็ก
[กระบวนการเคลือบผิว] โครเมต / ไตรวาเลนท์สีขาว
รหัสสินค้า |
---|
AJBP-ST3W-M8-50 |
AJBP-ST3W-M8-60 |
AJBP-STC-M8-30 |
AJBP-STC-M8-50 |
AJBP-STC-M8-70 |
AJBP-STC-M8-90 |
AJBP-STC-M8-105 |
AJBP-STC-M8-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 91.30 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 50 | ||
฿ 52.19 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์สีขาว | 60 | ||
฿ 98.29 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | โครเมต | 30 | |
฿ 66.29 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | โครเมต | 50 | ||
฿ 68.19 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | โครเมต | 70 | ||
฿ 74.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | โครเมต | 90 | ||
฿ 76.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | โครเมต | 105 | ||
฿ 88.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | โครเมต | 130 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง | วิธีการขัน | ไขควง | ชนิดสกรู | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว x พิทช์ | M8 x 1.25 | วัสดุ | เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง