1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิ่มขนาน Seiki Seisakusho

FASTENING

ลิ่มขนาน Seiki Seisakusho
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 57.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น
  • นอกจากนี้ยังมีขนาดที่ไม่ได้อยู่ในข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

ลิ่มส่งกำลังแบบปลายตัด ผลิตโดย Seiki Seisakusho วัสดุ: S50C,ความแข็งแรง: 600 N⋅mm2 หรือมากกว่า

รหัสสินค้า
KEYNK-ST5-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 57.04

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ลิ่มขนาน (แบบตรง) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 5 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 14
วัสดุ เหล็ก เจาะรูด้วยเครื่องจักร ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KEYNK-ST5-14 ในชุด ลิ่มขนาน Seiki Seisakusho