(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Esco ตาข่าย ตาข่ายทอ (สเตนเลส) รุ่น EA952BC
รหัสสินค้า |
---|
EA952BC-11 |
EA952BC-13 |
EA952BC-21A |
EA952BC-31 |
EA952BC-33 |
EA952BC-52 |
EA952BC-62A |
EA952BC-81 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน ตาข่าย | ตาข่าย | ความกว้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,467.00 | NET | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 4 | 5.3mm | 300mm | 1.1mm | ||
฿ 4,542.91 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 4 | 5.3mm | 900mm | 1.1mm | ||
฿ 2,692.00 | NET | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 5 | 4.3mm | 300mm | 0.75mm | ||
฿ 1,657.02 | NET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | 2.1mm | 300mm | 0.47mm | ||
฿ 3,130.10 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 10 | 2.1mm | 900mm | 0.47mm | ||
฿ 2,874.00 | NET | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 20 | 1.0mm | 450mm | 0.29mm | ||
฿ 2,922.00 | WOVEN NET (STAINLESS STEEL) | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 40 | 0.44mm | 450mm | 0.2mm | ||
฿ 1,729.51 | NET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 100 | 0.15mm | 300mm | 0.10mm |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | วัสดุ | สแตนเลส | ชนิด | ตาข่าย |
---|---|---|---|---|---|
ตาข่าย พันกัน | ผ้าทอธรรมดา | วัสดุ (รายละเอียด) | SUS304 | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ตาข่ายทอ (สเตนเลส) |
ความยาว | 1m |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง