1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขดลวด ดนตรี (สเตนเลส)

ขดลวด ดนตรี (สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,597.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนัก 450 กรัม
วัสดุ: เหล็กสปริง (SUS302)
ขดลวด ดนตรีชุบแข็งแบบ สปริง (สเตนเลส)

รหัสสินค้า
EA951A-0.1A
EA951A-0.2
EA951A-0.2A
EA951A-0.3
EA951A-0.4
EA951A-0.4A
EA951A-0.5
EA951A-0.6A
EA951A-0.8
EA951A-0.8A
EA951A-0.9B
EA951A-1.0A
EA951A-1.1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย ความยาว ความทนต่อแรงดึง (ขั้นต่ำ/สูงสุด)

฿ 16,682.62

CHAIN 1 ชิ้น 7 วัน 0.152mm3121m228 ถึง 249 กก./ตร.มม

฿ 11,313.96

CHAIN 1 ชิ้น 7 วัน 0.203mm1750m228 ถึง 249 กก./ตร.มม

฿ 8,122.38

CHAIN 1 ชิ้น 6 วัน 0.254mm1123m224 ถึง 246 กก./มม.²

฿ 7,469.30

CHAIN 1 ชิ้น 6 วัน 0.305mm780m222 ถึง 243 กก./มม.²

฿ 5,624.96

CHAIN 1 ชิ้น 6 วัน 0.406mm439m216 ถึง 237 กก./ตร.มม

฿ 5,419.96

CHAIN 1 ชิ้น 6 วัน 0.457mm346m213 ถึง 234 กก./มม.²

฿ 5,215.57

CHAIN 1 ชิ้น 6 วัน 0.508mm281m210 ถึง 231 กก./ตร.มม

฿ 4,707.56

CHAIN 1 ชิ้น 5 วัน 0.660mm167m204-224 กก./ตรม. ตรม

฿ 4,175.48

CHAIN 1 ชิ้น 6 วัน 0.787mm117m200 ถึง 221 กก./ตร.มม

฿ 4,175.48

CHAIN 1 ชิ้น 6 วัน 0.838mm103m198 ถึง 217 กก./ตร.มม

฿ 3,808.42

CHAIN 1 ชิ้น 6 วัน 0.991mm74m193 ถึง 213 กก./มม.²

฿ 3,597.99

CHAIN 1 ชิ้น 6 วัน 1.041mm66m193 ถึง 213 กก./มม.²

฿ 3,597.99

CHAIN 1 ชิ้น 6 วัน 1.092mm60m191 ถึง 210 กก./มม.²

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

น้ำหนัก 450g รายละเอียด 1 สปริง ชุบแข็ง รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท ขดลวด ดนตรี (สเตนเลส)