1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Crimper ปลอกเชือกEA628S-150

CHAIN

Crimper ปลอกเชือกEA628S-150
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,171.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ลวดสลิง สามารถตัดและจีบได้
·ความสามารถในการตัด (ลวดสลิง) - 135:3.5 มม., -150:5.0 มม
·ปลอกที่ รองรับการใช้งาน - 135:EA628SD-115 ถึง -135, -150:EA628SD-115 ถึง -150
· ความยาวรวม - 650 มม

รหัสสินค้า
EA628S-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,171.00

CHAIN 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เครื่องมือ เครื่องมือ การจีบ / เครื่องมือ IDC ความยาวรวม(mm) 650 ขนาดที่รองรับการใช้งาน 1.5·2.0·2.5·2.8·3.0·3.5·4.0·5.0mm
น้ำหนัก 3 กก ขนาด หัว 89mm ความสามารถในการตัด ลวดสลิง: 5.0 mm
ความสามารถในการตัด ลวดสลิง: 5.0 mm อุปกรณ์เสริม เกจวัด ยืนยันการจีบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA628S-150 ในชุด Crimper ปลอกเชือกEA628S-150