(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ที่ชิ้นส่วนการจีบด้านซ้ายและขวาไม่มีช่องว่างในส่วนภูเขาของส่วนที่จีบเพื่อให้สามารถจีบได้อย่างปลอดภัย
· มือจับ พร้อม กลไก สลับช่วยให้การจีบมีความปลอดภัย
· สามารถตัดและ หางปลา ลวดสลิง ได้
ประเภท เครื่องมือ | เครื่องมือ การจีบ / เครื่องมือ IDC | ความยาวรวม(mm) | 360 | ขนาดที่รองรับการใช้งาน | 1.5·2.0·2.5·2.8·3.0·3.5mm |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก | 1.1 กก | ขนาด หัว | 60mm | ความสามารถในการตัด | ลวดสลิง: 3.5 mm |
ความสามารถในการตัด | ลวดสลิง: 3.5 mm | อุปกรณ์เสริม | เกจวัด ยืนยันการจีบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA628S-135 ในชุด คีมย้ำหัวสายไฟ เชือก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง