1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดร่องอะลูมิเนียม

ฝาปิดร่องอะลูมิเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาอะลูมิเนียมที่ใช้ปิดร่อง T ของเฟรมเพื่อให้ได้ผิวสำเร็จที่ดูลงตัวสวยงาม
[คุณสมบัติ]
· ฝาปิดร่องอลูมิเนียมที่สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยการยึด
[การใช้งาน]
· ปิดช่องใน lecoframe ที่ไม่ได้ใช้งาน

รหัสสินค้า
CV1F-3000
CV1F-[10-2999.9/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว (ตัด ผลิตภัณฑ์)
(มิลลิเมตร)
ความยาว ( ผลิตภัณฑ์ ความยาว มาตรฐาน )
(มิลลิเมตร)

-

YKL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10-3000

-

YKL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 1010 ~ 2999.9-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีย์การรีดขึ้นรูป LECOFRAME 40 series (สำหรับโครงสร้างขนาดกลาง / หนัก) วัสดุ A6063S-T5 กระบวนการเตรียมผิว เคลียร์อโนไดซ์
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 10 ความสูง(มิลลิเมตร) 6.2 อุปกรณ์เสริม FA40 (อุปกรณ์ยึด)