(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ให้การสกัดรูปร่างที่มี งานละเอียด สูงและการตรวจจับวัตถุแปลกปลอมบนชิ้นงานโปร่งใสและโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
OPF-150X150B-DF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เปล่งสี | ประเภทแสงฉายรังสี | ความกว้าง W (ช่วง) (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว L (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | การใช้พลังงาน (ช่วง) (W) | การใช้พลังงาน (W) | ความสูง H (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น) (มิลลิเมตร) | แรงดันขาเข้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68,544.66 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | [แสงพร่า] ประเภทการแพร่กระจาย | 150.1 ถึง 200 | 162 | 150.1 ถึง 200 | 158 | 20.1 ถึง 30 | 23.5 | 5 ถึง 15 | 15 | 12 V DC |
กำลังโหลด …
ประเภทแสง | แสงที่มองเห็น | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แบบเหลี่ยม | ทิศทางการฉายรังสี | Backlight |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | ตั้งแต่แสง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OPF-150X150B-DF ในชุด ระบบไฟส่องสว่าง OPF
รหัสสินค้า |
---|
OPF-125X125R-PS |
OPF-125X125W-DF |
OPF-125X125W-PS |
OPF-150X150B-PS |
OPF-150X150R-DF |
OPF-150X150R-PS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เปล่งสี | ประเภทแสงฉายรังสี | ความกว้าง W (ช่วง) (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว L (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | การใช้พลังงาน (ช่วง) (W) | การใช้พลังงาน (W) | ความสูง H (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น) (มิลลิเมตร) | แรงดันขาเข้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60,089.86 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีแดง | [พื้นผิว ปล่อยแสง] ความโกรธชนิดปฐมนิเทศแคบ | 100.1 ถึง 150 | 137 | 100.1 ถึง 150 | 133 | 10.1 ถึง 20 | 18 | 5 ถึง 15 | 15 | 12 V DC | ||
฿ 56,712.78 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขาว | [แสงพร่า] ประเภทการแพร่กระจาย | 100.1 ถึง 150 | 137 | 100.1 ถึง 150 | 133 | 10.1 ถึง 20 | 18 | 5 ถึง 15 | 15 | 12 V DC | ||
฿ 60,089.86 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขาว | [พื้นผิว ปล่อยแสง] ความโกรธชนิดปฐมนิเทศแคบ | 100.1 ถึง 150 | 137 | 100.1 ถึง 150 | 133 | 10.1 ถึง 20 | 18 | 5 ถึง 15 | 15 | 12 V DC | ||
฿ 72,343.86 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | [พื้นผิว ปล่อยแสง] ความโกรธชนิดปฐมนิเทศแคบ | 150.1 ถึง 200 | 162 | 150.1 ถึง 200 | 158 | 20.1 ถึง 30 | 23.5 | 5 ถึง 15 | 15 | 12 V DC | ||
฿ 68,544.66 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีแดง | [แสงพร่า] ประเภทการแพร่กระจาย | 150.1 ถึง 200 | 162 | 150.1 ถึง 200 | 158 | 20.1 ถึง 30 | 23.5 | 5 ถึง 15 | 15 | 12 V DC | ||
฿ 72,343.86 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีแดง | [พื้นผิว ปล่อยแสง] ความโกรธชนิดปฐมนิเทศแคบ | 150.1 ถึง 200 | 162 | 150.1 ถึง 200 | 158 | 20.1 ถึง 30 | 23.5 | 5 ถึง 15 | 15 | 12 V DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง