1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบไฟส่องสว่าง OPF (รหัสสินค้า)

OPTEX_FA

ระบบไฟส่องสว่าง OPF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,510.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ให้การสกัดรูปร่างที่มี งานละเอียด สูงและการตรวจจับวัตถุแปลกปลอมบนชิ้นงานโปร่งใสและโลหะ

รหัสสินค้า
OPF-50X15W-PS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเปล่งสี ประเภทแสงฉายรังสี ความกว้าง W (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว L (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน (ช่วง)
(W)
การใช้พลังงาน
(W)
ความสูง H (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)
(มิลลิเมตร)
แรงดันขาเข้า

฿ 19,054.88

OPTEX_FA 1 ชิ้น 7 วัน 10ขาว[พื้นผิว ปล่อยแสง] ความโกรธชนิดปฐมนิเทศแคบ60.1 ถึง 806410 ถึง 30172.1 ถึง 32.615.1 ถึง 201912 V DC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท แบบเหลี่ยม ทิศทางการฉายรังสี Backlight
แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OPF-50X15W-PS ในชุด ระบบไฟส่องสว่าง OPF

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
OPF-125X125R-PS
OPF-125X125W-DF
OPF-125X125W-PS
OPF-50X15W-PS24V
OPF-S100X100B-DF
OPF-S100X100B-PS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเปล่งสี ประเภทแสงฉายรังสี ความกว้าง W (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว L (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน (ช่วง)
(W)
การใช้พลังงาน
(W)
ความสูง H (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)
(มิลลิเมตร)
แรงดันขาเข้า

฿ 60,089.86

1 ชิ้น 7 วัน 10สีแดง[พื้นผิว ปล่อยแสง] ความโกรธชนิดปฐมนิเทศแคบ100.1 ถึง 150137100.1 ถึง 15013310.1 ถึง 20185 ถึง 151512 V DC

฿ 56,712.78

1 ชิ้น 7 วัน 10ขาว[แสงพร่า] ประเภทการแพร่กระจาย100.1 ถึง 150137100.1 ถึง 15013310.1 ถึง 20185 ถึง 151512 V DC

฿ 60,089.86

1 ชิ้น 7 วัน 10ขาว[พื้นผิว ปล่อยแสง] ความโกรธชนิดปฐมนิเทศแคบ100.1 ถึง 150137100.1 ถึง 15013310.1 ถึง 20185 ถึง 151512 V DC

฿ 19,110.26

1 ชิ้น 7 วัน 10ขาว[พื้นผิว ปล่อยแสง] ความโกรธชนิดปฐมนิเทศแคบ60.1 ถึง 806410 ถึง 30172.1 ถึง 32.615.1 ถึง 201924 V DC

฿ 47,413.70

1 ชิ้น 7 วัน 10สีน้ำเงิน[แสงพร่า] ประเภทการแพร่กระจาย100.1 ถึง 150112100.1 ถึง 15010810.1 ถึง 20135 ถึง 151512 V DC

฿ 50,368.64

1 ชิ้น 7 วัน 10สีน้ำเงิน[พื้นผิว ปล่อยแสง] ความโกรธชนิดปฐมนิเทศแคบ100.1 ถึง 150112100.1 ถึง 15010810.1 ถึง 20135 ถึง 151512 V DC