1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานปรับระดับ 25 / ชุดขาตั้งปรับระดับ 25

ฐานปรับระดับ 25 / ชุดขาตั้งปรับระดับ 25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 427.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพแสดงเนื้อหา ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิต สำหรับรูปถ่ายของแต่ละรายการ

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]
· ด้วยโครงสร้างและการเสริมแรงที่มั่นคง เพื่อป้องกันการลื่นไถลของชิ้นส่วน เมื่อเชื่อมต่อตามยาว
· สามารถใช้แผ่นขาตั้งปรับระดับเพื่อติดลูกล้อชนิดขันเกลียว

รหัสสินค้า
LP25-M10
LP25-M12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวปรับการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง M
(mm)
ขนาดตัว ก้านปรับระดับ

฿ 428.53

YKL FOOT BASE 1 ชิ้น 6 วัน 10M10

฿ 427.75

YKL FOOT BASE 1 ชิ้น 6 วัน 12M12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก ชุด LECOFRAME 25 series (สำหรับโครงสร้างเบา/กลาง) สเปค เพลทชิ้นเดียว
วัสดุ SPCC