1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดล็อคด้านข้าง 30 ตัว

ชุดล็อคด้านข้าง 30 ตัว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 207.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพแสดงเนื้อหา คลองเลื่อยดูแคตตาล็อก ผู้ผลิต สำหรับรูปถ่ายของแต่ละรายการ

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
·ผลิตภัณฑ์ คอนเนคเตอร์ เฉพาะด้าน สำหรับ เฟรม 40 ซีรี่ส์มันเชื่อมต่อ เฟรม แบบขนาน

รหัสสินค้า
SL3S-L30
SL3T-L30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค

฿ 302.94

YKL BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10คลองเลื่อย (SL3H-L30 / SL3T-L30 / M6 × 14, SUS CS)

฿ 207.30

YKL BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10หน่วยเดียว (M6 ชนิดมีรูต๊าปเกลียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series 40 Series (แบบ ความกว้างของร่อง 10.2 มม.) YUKI LABORATORY วัสดุ A6063S-T5 ความยาว(มิลลิเมตร) 30